Spirale robuste anti-projections

Spirale robuste anti-projections
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
● Prevents the spread of fires caused by chips or sparks from cutting, polishing, or welding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TCH805
TCH808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(m)
Plage de fonctionnement
(m)
Longueur de spirale
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

42.18 €

19.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.822.54204989999350135231-5271290

47.84 €

1 6 jours 1.053.66504989999350142231-5289385

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA D.E. D(Ø) 8
D.E. [Distinction] Jusqu'à 8 D.I. d(Ø) 5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 5 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Vert Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 0.8 Diamètre de spirale(mm) 42
Pièce de raccordement Avec vis femelle universelle G1/4, vis femelle G1/4 et vis mâle R1/4 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique