Tube tressé en mousse d'uréthane (avec raccord de tuyauterie du type à blocage)

Tube tressé en mousse d'uréthane (avec raccord de tuyauterie du type à blocage)
  • Remise sur volume
[Features]
● Superior in oil resistance, pressure-resistance, and flexibility at low temperature (-5°C).
● Compatible with common coupling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOP6.55
TOP6.55NG
TOP6.510
TOP6.510NG
TOP6.520
TOP6.520NG
TOP6.530
TOP6.530NG
TOP8.510
TOP8.520
TOP8.530
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Longueur totale
(m)
Pièce de raccordement Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

36.76 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Rouge] Rouge5TL200-65SN / 65PN1.754989999351057104-30990.43

36.76 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Gris] Gris nouveau5TL200-65SN / 65PN1.754989999351149214-73860.43

46.81 €

1 Disponible 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Rouge] Rouge10TL200-65SN / 65PN1.754989999401202104-31020.70

46.81 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Gris] Gris nouveau10TL200-65SN / 65PN1.754989999351156214-73940.70

68.15 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Rouge] Rouge20TL200-65SN / 65PN1.754989999401219104-31111.25

68.15 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Gris] Gris nouveau20TL200-65SN / 65PN1.754989999351163214-74081.25

92.06 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Rouge] Rouge30TL200-65SN / 65PN1.754989999401226104-31291.80

92.06 €

1 6 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Gris] Gris nouveau30TL200-65SN / 65PN1.754989999351170214-74161.80

62.95 €

1 6 jours 12.5Jusqu'à 158.5Jusqu'à 9[Rouge] Rouge10TL200-85SN / 85PN24989999351101214-74320.85

99.63 €

1 6 jours 12.5Jusqu'à 158.5Jusqu'à 9[Rouge] Rouge20TL200-85SN / 85PN24989999351125214-74411.54

95.11 €

1 6 jours 12.5Jusqu'à 158.5Jusqu'à 9[Rouge] Rouge30TL200-85SN / 85PN24989999351132214-74592.22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Résistance à l'huile Nombre d'alésages(âme) 1
Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 1.5
Unité de commande(Bobine) 1

Assistance technique