Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B020306 |
B020440 |
B020845 |
B021045 |
B021050 |
B060204 |
B060320 |
B060330 |
B7020306 |
B7020312 |
B7020316 |
B7020320 |
B7020335 |
B7020460 |
B7020465 |
B7020470 |
B7020540 |
B7020550 |
B7020640 |
TB920314 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Application | Quantité / Paquet (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.61 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 3 | 6 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 400 | 4989999074253 | 159-1339 | 164.8 | |
9.98 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 40 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 90 | 4989999074543 | 159-1568 | 293.94 | ||
12.06 € | 21 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | 45 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.25 | 4.8 | - | Standard | 21 | 4989999075137 | 159-2050 | 379.05 | ||
13.15 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 45 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 8 | 4989999075267 | 212-7857 | 216 | ||
13.15 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 50 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Placage chromé brillant | 1.5 | 4.8 | - | Standard | 7 | 4989999075274 | 212-7865 | 210 | ||
16.30 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 2 | 4 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 0.4 | - | A2-50 | Standard | 140 | 4989999052381 | 212-7971 | 15.96 | |
13.13 € | 125 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 20 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 0.5 | - | A2-50 | Standard | 125 | 4989999052725 | 159-2190 | 126 | ||
13.25 € | 90 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 30 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | NA | 0.5 | - | A2-50 | Standard | 90 | 4989999052749 | 159-2211 | 128.97 | ||
9.98 € | 255 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 6 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 255 | 4989999077117 | 285-4945 | 105.1 | ||
12.32 € | 194 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 12 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 194 | 4989999077148 | 285-4970 | 129.6 | ||
12.32 € | 148 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 16 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 148 | 4989999077162 | 285-4996 | 123.9 | ||
9.98 € | 134 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 20 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 134 | 4989999077179 | 285-5003 | 135 | ||
9.98 € | 67 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 35 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.5 | 4.8 | - | Standard | 67 | 4989999077209 | 285-5038 | 110.2 | ||
10.22 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 60 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077360 | 285-5194 | 130.1 | ||
9.98 € | 23 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 65 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 23 | 4989999077377 | 285-5208 | 133.4 | ||
9.98 € | 21 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 4 | 70 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.7 | 4.8 | - | Standard | 21 | 4989999077384 | 285-5216 | 133.4 | ||
10.22 € | 31 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 40 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.8 | 4.8 | - | Standard | 31 | 4989999077490 | 285-5321 | 171.6 | ||
12.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 50 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 0.8 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077513 | 285-5348 | 168.5 | ||
12.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 6 | 40 | [Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH) | Chrome trivalent | 1 | 4.8 | - | Standard | 25 | 4989999077667 | 285-5496 | 207.7 | ||
13.92 € | 16 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 3 | 14 | Titane | NA | 0.5 | - | - | Standard / Résistance à la chaleur / Résistance chimique / Non magnétique / Résistance à l'abrasion | 16 | 4989999092493 | 255-6375 | 6.5 |
Loading...
Forme détaillée | Disque | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Application
Quantité / Paquet(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles