Tube tressé en uréthane (avec raccord à angle libre)

Tube tressé en uréthane (avec raccord à angle libre)
[Features]
● 360° rotation reduces the load on the wrist, and solves the problem of hose kinks.
● Includes free-angle joint.
● Single-touch for easy connection.
● Compatible with general couplings.
● Flexible joint. Direction is free; improves tracking of air tool operations.

[Application]
● Controllers for pneumatic devices and instrumentation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOP6.510F
TOP6.520F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale
(m)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

71.80 €

1 6 jours 104989999351026104-45590.77

103.47 €

1 6 jours 204989999351033104-45671.43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA D.E. D(Ø) 10
D.E. [Distinction] Jusqu'à 10 D.I. d(Ø) 6.5 Matériau Uréthane
D.I. [Distinction] Jusqu'à 7 Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Standard
Couleur Rouge Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Pression de fonctionnement(MPa) 1.5 Pièce de raccordement C4P-6.5H / 2FAS-6.5H
Épaisseur(mm) 1.75 Unité de commande(Bobine) 1

Assistance technique