Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TOP6.5100 |
TOP6.5100NG |
TOP8.5100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Épaisseur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.62 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Rouge] Rouge | 1.75 | 4989999401233 | 104-3170 | 5.65 | ||
164.62 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Gris] Gris nouveau | 1.75 | 4989999351187 | 214-7467 | 5.65 | ||
302.09 € | 1 | 6 jours | 12.5 | Jusqu'à 15 | 8.5 | Jusqu'à 9 | [Rouge] Rouge | 2 | 4989999401240 | 104-3188 | 7.00 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance à la pression / Résistance à l'huile | Nombre d'alésages(âme) | 1 |
Matériau, uréthane | Polyuréthane | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Longueur totale(m) | 100 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 1.5 | Unité de commande(Bobine) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Épaisseur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles