Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPB6.510 |
SPB8.510 |
SPB1110 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinction] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinction] | Pièce de raccordement | Épaisseur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.22 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | CHS-6.5H-MP / C4P-6.5H | 1.75 | 4989999350005 | 152-6758 | 0.76 | ||
79.24 € | 1 | 6 jours | 12.5 | Jusqu'à 15 | 8.5 | Jusqu'à 9 | CHS-8.5H-MP / C4P-8.5H | 2 | 4989999350012 | 152-6766 | 0.96 | ||
103.25 € | 1 | 6 jours | 16 | Jusqu'à 20 | 11 | Jusqu'à 15 | CHS-11.0H-MP / C4P-11.0H | 2.5 | 4989999350029 | 152-6774 | 1.73 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Résistance à l'abrasion / Résistance aux intempéries | Couleur | Vert |
Nombre d'alésages(âme) | 1 | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Longueur totale(m) | 10 |
Pression de fonctionnement(MPa) | 1.5 | Unité de commande(Bobine) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinction]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinction]
Pièce de raccordement
Épaisseur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles