Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TK19Z3S |
TK19Z4S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de trous | Longueur L1 (mm) | Longueur L2 (mm) | Pas de trou (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | 6 jours | 3 | 52 | 27 | - | 4989999281200 | 283-1325 | 19 | ||
7.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 77 | 52 | 25 | 4989999281217 | 283-1333 | 25 |
Loading...
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Matériel à torsion / pliant | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 6.5 | Largeur(mm) | 19 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de trous
Longueur L1(mm)
Longueur L2(mm)
Pas de trou(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles