Pièce de raccordement de flexible en Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YHJ209
YHJ310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de raccord cannelé
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.53 €

1 6 jours 9.04989999341058177-9044126

25.94 €

1 6 jours 10.54989999341065177-9052152

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps Laiton (EN CW614N équiv., EN CW617N équiv.)
Forme Type Y Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Autre
Quantité(pièce) 1 Température de liquide(°C) -50 – 150 Pression de service(MPa) 3.45
Traitement de surface Finition placage chrome

Assistance technique