Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NHJ107 |
NHJ209 |
NHJ310 |
NHJ414 |
NHJ620 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal | Diamètre D d'ouverture de connexion | Diamètre extérieur de raccord cannelé (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1/8B | 1/8 | 7.0 | 4989999340952 | 177-9249 | 100 | ||
30.84 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1/4B | 1/4 | 9.0 | 4989999340969 | 177-9257 | 190 | ||
30.07 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3/8B | 3/8 | 10.5 | 4989999340976 | 177-9265 | 174 | ||
40.63 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 1/2B | 1/2 | 14 | 4989999340983 | 177-9273 | 216 | ||
32.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3/4B | 3/4 | 20.5 | 4989999340990 | 177-9281 | 198 |
Loading...
Type | Composants associés (embout de manchon) | Fluide applicable | Eau / Air / Huile | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle | Type à filetage de connexion | R |
Quantité(pièce) | 1 | Température de liquide(°C) | -50 – 150 | Pression de service(MPa) | 3.45 |
Traitement de surface | Finition placage chrome |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal
Diamètre D d'ouverture de connexion
Diamètre extérieur de raccord cannelé(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles