Pièce de raccordement de flexible à trois branches【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MH209
MH310
MH414
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de raccord cannelé
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

28.60 €

13.16 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

9.04989999341072177-9061240

21.40 €

10.49 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10.54989999341089177-9079168

16.37 €

1 6 jours 144989999341096177-908767

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air / Huile Matériau du corps Laiton (EN CW617N équiv.)
Forme Type Y Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Autre
Quantité(pièce) 1 Température de liquide(°C) -50 – 150 Pression de service(MPa) 3.45
Traitement de surface Finition placage chrome

Assistance technique