Angle perforé pour support de tuyauterie (type trou unique, type 40, jeu de 5)【5 pièces par conditionnement】

Angle perforé pour support de tuyauterie (type trou unique, type 40, jeu de 5)
[Features]
- No welding required. Cut it to size on site and assemble with bolts.
- Press-formed for high precision.
- Heavy-duty, attractive surface treatment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKL4-S210-S
TKL4-S210-U
TKL4-S240-S
TKL4-S240-U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Code JAN Code de commande Masse
(g)

470.05 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier inoxydableNA4989999316193490-006519000 (1 jeu)

189.38 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours AcierChromé brillant4989999316216490-008115000 (1 jeu)

533.14 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours Acier inoxydableNA4989999316209490-007321000 (1 jeu)

214.11 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours AcierChromé brillant4989999316223490-009017000 (1 jeu)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quantité(pièce) 5 (1 jeu)

Assistance technique