Support multiple pour support de tuyauterie

Support multiple pour support de tuyauterie
  • Remise sur volume
[Features]
● Press forming to provide high precision.
● Heavy-duty and beautiful surface treatment is applied.
● Welding is not required. Cut it to size on site and assemble with bolts.
● Type with holes on both faces allows construction of horizontal and vertical piping at the same time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TKLMWB150S
TKLMWB150U
TKLMWB210S
TKLMWB300S
TKLMWB300U
TKLMWB390S
TKLMWB510S
TKLMWB510U
TKLMWB600S
TKLMWB600U
TKLMWB690S
TKLMWB690U
TKLMWB810S
TKLMWB810U
TKLMWB900S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface Code JAN Code de commande Masse
(g)

20.54 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA4989999087833287-2617400

10.75 €

1 Disponible 6 jours AcierChromé brillant4989999087741287-2528400

26.03 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA4989999087840287-2625500

35.08 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA4989999087857287-2633800

12.71 €

1 6 jours AcierChromé brillant4989999087765287-2544800

42.90 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087864287-26411000

54.14 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087871287-26501200

17.99 €

1 6 jours AcierChromé brillant4989999087789287-25611200

60.61 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087888287-26681400

19.73 €

1 Disponible 6 jours AcierChromé brillant4989999087796287-25791400

75.66 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087895287-26761700

23.19 €

1 Disponible 6 jours AcierChromé brillant4989999087802287-25871700

84.14 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087901287-26841900

25.19 €

1 6 jours AcierChromé brillant4989999087819287-25951900

97.29 €

1 6 jours Acier inoxydableNA4989999087918287-26922200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Quantité(pièce) 1

Assistance technique