Boulon à tête ronde avec tête à six pans creux【9-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7740406
B7740408
B7740410
B7740412
B7740415
B7740510
B7740512
B7740515
B7740520
B7740525
B7740610
B7740612
B7740615
B7740620
B7740625
B7740630
B7740815
B7740820
B7740825
B7740830
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Dimension L (mm) Pas de filetage (P)
(mm)
Quantité / Paquet Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 460.7254989999294798300-313225.0

14.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 480.7254989999294804300-314128.5

11.62 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4100.7254989999294811300-315931.5

14.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4120.7254989999294828300-316735.5

14.01 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 4150.7234989999294835300-317537.7

14.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5100.8254989999294842300-318357.5

14.01 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5120.8254989999294859300-319163.0

14.01 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5150.8234989999294866300-320567.0

14.01 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5200.8214989999294873300-321373.0

14.01 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 5250.8184989999294880300-322173.4

11.62 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6101204989999294699300-303566.0

14.01 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6121204989999294705300-304367.0

11.62 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6151194989999294712300-305178.2

14.01 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6201194989999294729300-306095.0

14.01 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6251174989999294736300-3078100.3

14.01 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 6301154989999294743300-3086100.5

14.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8151.25114989999294750300-309489.1

14.01 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8201.25114989999294767300-3108106.1

11.62 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8251.25104989999294774300-3116116.2

14.01 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 8301.2594989999294781300-3124118.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier au chrome-molybdène (EN 1.7220 équiv.) Traitement de surface Finition chrome trivalent (transparent) FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Classification de la résistance 10.9 Type de filetage Métrique, gros filet
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard Type à vis Filet complet
Spécifications Produits standard SSS (SSS003-1977)

Assistance technique