Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TKA40C
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Plaque de quincaillerie dure à bande | Épaisseur de la plaque(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du trou(mm) | 6.5 | Largeur(mm) | 34 | Nombre de trous | 4 |
Longueur L1(mm) | 40 | Pas de trou(mm) | 25 | Matériau | Acier |
Traitement de surface | Placage au chrome | Quantité(pièce) | 1 | Code JAN | 4989999282269 |
Code de commande | 283-1155 | Masse(g) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque de raccordement, le numéro d'article est le suivant: TKA40C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TKA40C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles