Raccord en métal à pièce de raccordement, 43mm type L

Raccord en métal à pièce de raccordement, 43mm type L
● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK43L2C
TK43L2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la plaque
(mm)
Matériau Traitement de surface Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.87 €

1 6 jours 3.2AcierPlacage au chrome4989999282023283-1619116

15.53 €

1 6 jours 3Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)-4989999281880283-1775129

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Diamètre du trou(mm) 9
Largeur(mm) 43 Nombre de trous 3 Longueur L1(mm) 88
Longueur L2(mm) 52 Diamètre du trou fendu(mm) 8.5×35 Quantité(pièce) 1

Assistance technique