Vis à tête cylindrique unilatérale (acier inoxydable)【17-30 pièces par conditionnement】

Vis à tête cylindrique unilatérale (acier inoxydable)
  • En promotion
[Features]
· Can be attached with a normal flat-head screwdriver.
· For removal a special removal tool is used.
· Head has no recess and so is not prone to dirt collection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B111-0306
B111-0316
B111-0406
B111-0408
B111-0416
B111-0420
B111-0508
B111-0510
B111-0516
B111-0520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Quantité / Paquet
(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible Diamètre extérieur de tête d Épaisseur de tête k Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.96 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 360.5304105.524989999379877765-116322.60

7.03 €

27 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3160.5274105.524989999379907765-119832.68

7.03 €

27 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 460.72741072.64989999379914765-120133.76

7.08 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 480.72641072.64989999379921765-121038.08

10.94 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4160.72341072.64989999379945765-123646.57

7.21 €

22 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.72241072.64989999379952765-124454.00

9.87 €

5.43 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

580.82051093.34989999379969765-125245.60

7.16 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.81951093.34989999379976765-126148.00

10.02 €

5.41 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

5160.81851093.34989999379983765-127964.00

11.13 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.81751093.34989999379990765-128769.50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable (A2) Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Vis unilatérale FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-50 Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet Nombre contenu dans un paquet 1 paquet

Assistance technique