Vis à tête plate Tri Wing (acier inoxydable)【9-14 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B113-0306
B113-0308
B113-0310
B113-0316
B113-0406
B113-0408
B113-0410
B113-0416
B113-0420
B113-0510
B113-0516
B113-0520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Quantité / Paquet
(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible Diamètre extérieur de tête d Épaisseur de tête k Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.89 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 360.514W25.51.654989999380545765-140614.8

6.91 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 380.514W25.51.654989999380552765-141416.0

6.91 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3100.514W25.51.654989999380569765-142217.0

6.94 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3160.513W25.51.654989999380576765-143120.0

6.94 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 460.714W48.42.74989999380583765-144921.5

6.96 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 480.714W48.42.74989999380590765-145723.4

9.71 €

14 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

4100.714W48.42.74989999380606765-146526.0

10.82 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4160.713W48.42.74989999380613765-147330.5

7.02 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.711W48.42.74989999380620765-148130.7

10.78 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.810W59.32.74989999380637765-149025.0

7.05 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5160.810W59.32.74989999380644765-150335.0

7.07 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.89W59.32.74989999380651765-151137.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable (A2) Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tri Wing FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-50 Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet Nombre contenu dans un paquet 1 paquet

Assistance technique