Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B101-0308 |
B101-0406 |
B101-0420 |
B101-0510 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal (M) | Longueur L (mm) | Pas (mm) | Quantité / Paquet (pc.) | Outil de dépose / entraînement compatible | Diamètre extérieur de tête d | Épaisseur de tête k | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 3 | 8 | 0.5 | 12 | 3 | 5.7 | 1.65 | 4989999378498 | 765-0078 | 16.4 | ||
11.19 € | 11 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 6 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378528 | 765-0108 | 19.6 | ||
11.25 € | 9 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 4 | 20 | 0.7 | 9 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378566 | 765-0141 | 27.6 | ||
11.25 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 5 | 9.5 | 2.75 | 4989999378573 | 765-0159 | 27.0 |
Loading...
Forme détaillée | Tête ronde | Matériau | Acier inoxydable (A2) | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Trou triangulaire | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard |
Niveau de résistance (acier inoxydable) | Équivalent à A2-50 | Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Boîte / paquet | Type à vis | Filet complet | Nombre contenu dans un paquet | 1 paquet |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L (mm)
Pas(mm)
Quantité / Paquet(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible
Diamètre extérieur de tête d
Épaisseur de tête k
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles