Boulon à tête ronde à 6 lobes (acier inoxydable)【7-17 pièces par conditionnement】

Boulon à tête ronde à 6 lobes (acier inoxydable)
[Features]
· Due to pin protruding from center of 6-slot star shaped hole, normal tools cannot be used to remove.
· Good torque transmission with no cam out, and excellent operability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B106-0306
B106-0308
B106-0310
B106-0316
B106-0406
B106-0408
B106-0410
B106-0416
B106-0420
B106-0510
B106-0516
B106-0520
B106-0525
B106-0530
B106-0540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Quantité / Paquet
(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible Diamètre extérieur de tête d Épaisseur de tête k Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.10 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 360.517T105.71.654989999379327765-061217.5

11.11 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 380.517T105.71.654989999379334765-062119.0

11.11 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3100.517T105.71.654989999379341765-063920.4

11.11 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3160.512T105.71.654989999379358765-064720.3

11.16 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 460.717T207.62.24989999379365765-065525.1

11.17 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 480.717T207.62.24989999379372765-066327.3

8.85 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4100.717T207.62.24989999379389765-067129.7

11.24 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4160.717T207.62.24989999379396765-068037.9

11.25 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.715T207.62.24989999379402765-069839.0

11.22 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.811T259.52.754989999379419765-070133.3

11.27 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5160.811T259.52.754989999379426765-071041.5

11.31 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.811T259.52.754989999379433765-072846.3

11.33 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5250.810T259.52.754989999379440765-073648.8

11.34 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5300.89T259.52.754989999379457765-074450.3

11.33 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5400.87T259.52.754989999379464765-075249.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête ronde Matériau Acier inoxydable (A2) Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage 6 lobes FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-50 Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet Nombre contenu dans un paquet 1 paquet

Assistance technique