Boulon fraisé à six pans creux avec téton (acier inoxydable)【8-13 pièces par conditionnement】

Boulon fraisé à six pans creux avec téton (acier inoxydable)
  • En promotion
[Features]
· Cannot be removed using normal tools due to pin at center of hex hole.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B104-0306
B104-0308
B104-0310
B104-0316
B104-0408
B104-0410
B104-0416
B104-0420
B104-0510
B104-0516
B104-0520
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Quantité / Paquet
(pc.)
Outil de dépose / entraînement compatible Diamètre extérieur de tête d Épaisseur de tête k Code JAN Code de commande Masse
(g)

11.16 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 360.513261.754989999378856765-043414.8

9.64 €

5.30 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

380.513261.754989999378863765-044215.7

7.21 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3100.512261.754989999378870765-045116.4

7.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3160.510261.754989999378887765-046917.9

11.20 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 480.7132.582.34989999378894765-047721.3

11.22 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4100.7132.582.34989999378900765-048523.5

11.25 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4160.7122.582.34989999378917765-049327.9

7.28 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 4200.7102.582.34989999378924765-050727.8

7.25 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5100.883102.84989999378931765-051523.7

9.75 €

5.46 €

9 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

5160.893102.84989999378948765-052330.8

11.30 €

8 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 5200.883102.84989999378955765-053132.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Acier inoxydable (A2) Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Trou hexagonal avec téton FORME D'EMBOUT Extrémité plate Formes supplémentaires Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) Équivalent à A2-50 Type de strie du filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Type à vis Filet complet Nombre contenu dans un paquet 1 paquet

Assistance technique