Vis autoperceuse pour habillage (pour plaque de plâtre, unichrome)【35-56 pièces par conditionnement】

Vis autoperceuse pour habillage (pour plaque de plâtre, unichrome)
[Features]
● The curved surface of the body firmly grips plaster (gypsum) board to fasten.
● Suitable for joining gypsum and steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJ41
SJ48
SJ57
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.17 €

56 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.54156(1 paquet)4989999075380174-8548132.76(1 paquet)

9.76 €

45 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.54845(1 paquet)4989999075397174-8556121.95(1 paquet)

8.22 €

35 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.85735(1 paquet)4989999075403174-8564137.80(1 paquet)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Aluminium, acier calmé (JIS-SWCH18A) Traitement de surface Placage chromé brillant
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique