Vis autoperceuse à tête plate (pour cadres métalliques et métal)【17-34 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Vis autoperceuse à tête plate (pour cadres métalliques et métal)
  • Remise sur volume
[Features]
● Can be used in all kinds of metal and metallic frames.
● Suitable for use fastening to metal and steel with countersink holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FJ50
FJ60
FJ65
FJB70
SFJ25
SFJ30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal (M) Longueur L (mm) Quantité
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.17 €

34 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 45034(1 paquet)4989999076103174-9277132.42(1 paquet)

9.69 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 46025(1 paquet)4989999076110174-9285114.75(1 paquet)

9.71 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 46523(1 paquet)4989999076127174-9293116.64(1 paquet)

9.77 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 57017(1 paquet)4989999076134174-9307123.92(1 paquet)

10.74 €

22 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

42522(1 paquet)4989999076141174-931549.26(1 paquet)

10.74 €

19 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

43019(1 paquet)4989999076158174-932354.98(1 paquet)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Matériau Aluminium, acier calmé (JIS-SWCH18A) Traitement de surface Placage chromé brillant
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique