Raccord en métal à pièce de raccordement, plat 76mm

Raccord en métal à pièce de raccordement, plat 76mm

● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Can be used as a connection fitting for lightweight shelves and angled materials.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK76F2CM
TK76F4CM
TK76F6CM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de trous Longueur L1
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.71 €

4 jours 4954989999282146283-081797

7.02 €

5 jours 81954989999282153283-0825191

8.39 €

4 jours 122954989999282160283-0833308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Plaque de quincaillerie dure à bande Épaisseur de la plaque(mm) 2
Diamètre du trou(mm) 7 Largeur(mm) 76 Pas de trou(mm) 50
Diamètre du trou fendu(mm) 7×30 Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé
Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique