• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Boulon à tête plate à six pans creux (à moitié fileté)【12-17 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B730850
B731050
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Vis nominale (M) Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.27 €

17 pièces par conditionnement

4 jours 84989999068702163-8734303.79

10.27 €

12 pièces par conditionnement

4 jours 104989999068832163-8866349.80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Longueur L (mm) 50 Matériau Acier au chrome-molybdène (EN 1.7220 équiv.)
Traitement de surface Oxydé noir Type de filetage Métrique, gros filet Application Standard / Haute résistance
Type à vis À moitié fileté Norme SSS SSS002-1977 Unité de commande(Paquet) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique