• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord en métal à pièce de raccordement, 76mm type L

Raccord en métal à pièce de raccordement, 76mm type L

● Can be used for frame and piping support, as well as other purposes, in combination with other products.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Can be used as a connection fitting for lightweight shelves and angled materials.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK76L2CM
TK76L4CM
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de trous Longueur L1
(mm)
Longueur L2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.68 €

4 jours 450504989999282177283-180599

8.55 €

4 jours 81001004989999282184283-1813204

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ferrures pour bois Type ferrures pour bois Matériel plié en L métallique Épaisseur de la plaque(mm) 2
Diamètre du trou(mm) 7 Largeur(mm) 76 Pas de trou(mm) 50
Diamètre du trou fendu(mm) 7×30 Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé
Quantité(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique