Vis taraudeuse à tête bombée【12-80 pièces par conditionnement】

Vis taraudeuse à tête bombée
  • En promotion
[Features]
 ● This screw for use with thin steel plates features a head with a large outer diameter, and can be fastened just with a pilot hole—no tap or nut required.

 (B43 Type)
  · Product is made of stainless steel, which is corrosion resistant.
 (B742 Type)
  · Trivalent chromate product with less impact on the environment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B420540
B420635
B420640
B430408
B430640
B7420425
B7420450
B7420535
B7420540
B7420545
B7420625
B7420630
B7420635
B7420645
B7420650
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Quantité / Paquet
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.91 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 540[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant404989999059595159-6896240.72

10.94 €

29 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 635[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant294989999059670159-6985245.22

10.91 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 640[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Placage chromé brillant264989999059687159-6993240.73

7.32 €

3.88 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

48Acier inoxydableNA804989999059861159-7108108.64

10.94 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 640Acier inoxydableNA124989999060119159-7361111.11

9.20 €

58 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 425[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent584989999084542285-7308148.3

8.96 €

28 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 450[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent284989999084597285-7359121

9.15 €

26 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 535[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent264989999084672285-7430141.8

9.12 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 540[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent234989999084689285-7448138.4

9.06 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 545[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent204989999084696285-7456132

9.29 €

23 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 625[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent234989999084740285-7502157.3

9.24 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 630[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent204989999084757285-7511152.9

9.17 €

17 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 635[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent174989999084764285-7529143.7

9.04 €

13 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 645[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent134989999084788285-7545131

9.04 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 650[Acier] Acier à faible teneur en carbone (JIS-SWCH)Chrome trivalent124989999084795285-7553131

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Bout pointu
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique