Inscription
Configurer

Raccord en métal à pièce de raccordement, plat 24mm type L

Référence pièce:

encore indéterminée. 2 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Épaisseur de la plaque

(mm)

Nombre de trous

Longueur L1

(mm)

Matériau

Traitement de surface

Code JAN

Code de commande

Masse

(g)

Quantité minimale de commande
2.3
3
65
Acier
Placage au chrome
4989999281934
283-1481
38
1 pièces
2
4
100
Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
-
4989999281804
283-1651
41
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
6.97 €
( 8.29 € )
6 jours ouvrables
7.82 €
( 9.31 € )
6 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.