Presse de bande verticale, pattes en T

Presse de bande verticale, pattes en T
  • Remise sur volume
Features
- Can be used to create extended objects and fix in place floor and wall piping, with a wide array of potential applications.
 Thus product can be used effectively when combined with a perforated angle.

Application
- Used for installing standing pipes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPST30
TPST50
TPST65
TPST75
TPST100
TPST125
TPST150
TPST200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur L
(mm)
Nombre de trous Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.17 €

1 6 jours 301 trou4989999087444282-098626

5.17 €

1 6 jours 502 trou4989999087192282-099437

5.49 €

1 6 jours 652 trou4989999087208282-100146

5.68 €

1 Disponible 6 jours 752 trou4989999087215282-101051

6.49 €

1 Disponible 6 jours 1002 trou4989999087222282-102867

8.85 €

1 Disponible 6 jours 1252 trou4989999087239282-103680

8.22 €

1 Disponible 6 jours 1502 trou4989999087246282-104499

9.98 €

1 Disponible 6 jours 2002 trou4989999087253282-1052122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièces associées à la bande verticale Matériau Acier (EN 1.0330 équiv.) Traitement de surface Chromé brillant
Largeur W2(mm) 25 Épaisseur W1(mm) 3.2 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique