Extrémité de tige TRUSCO, type exempte d'huile, filetage mâle【1-2 pièces par conditionnement】

Extrémité de tige TRUSCO, type exempte d'huile, filetage mâle
  • Remise sur volume
[Features]
· An oil free type rod end with a self-lubricating plastic liner bonded to the surface of the raceway for the ball.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
COS5
COS6
COS8
COS10
COS12
COS14
COS16
COS18
COS20
COS22
COSL5
COSL6
COSL8
COSL10
COSL12
COSL14
COSL16
COSL18
COSL20
COSL22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Sens du filetage de connexion Capacité de charge dynamique de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Largeur totale
(mm)
Entraxe
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Quantité / Nombre par boîte Code JAN Code de commande Masse / boîte
(g)

24.57 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M5] M5×0.805Vis droite61318334224989999318173280-738613

24.93 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [m6] M6×1.006Vis droite7.651320364624989999318180280-739420

27.93 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis droite12.91424425424989999318197280-740838

29.77 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M10] M10×1.5010Vis droite181328486224989999318203280-741655

17.54 €

1 6 jours [M12] M12×1.7512Vis droite241332547014989999318210280-742485

21.20 €

1 Disponible 6 jours [M14] M14×2.0014Vis droite311636607814989999318227280-7432140

29.23 €

1 Disponible 6 jours [M16] M16×2.0016Vis droite391542668714989999318234280-7441210

34.05 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis droite47.51546729514989999318241280-7459280

39.90 €

1 Disponible 6 jours [M20] M20×1.5020Vis droite5714507810314989999318258280-7467380

45.19 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis droite6815548411114989999318265280-7475480

24.57 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M5] M5×0.805Vis gauche61318334224989999318272277-477113

24.93 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [m6] M6×1.006Vis gauche7.651320364624989999318289277-488720

27.93 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis gauche12.91424425424989999318296277-489538

29.77 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M10] M10×1.5010Vis gauche181328486224989999318302277-490955

17.54 €

1 6 jours [M12] M12×1.7512Vis gauche241332547014989999318319277-491785

21.20 €

1 Disponible 6 jours [M14] M14×2.0014Vis gauche311636607814989999318326277-4925140

29.23 €

1 Disponible 6 jours [M16] M16×2.0016Vis gauche391542668714989999318333277-4933210

34.05 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis gauche47.51546729514989999318340277-4941280

39.99 €

1 Disponible 6 jours [M20] M20×1.5020Vis gauche5714507810314989999318357277-4950380

45.19 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis gauche6815548411114989999318364277-4968480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier
Forme du filetage de connexion Filetage mâle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau dentelle Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification
Plage de températures de fonctionnement(℃) -30::150 Méthode de lubrification Exempt d'huile

Assistance technique