Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage femelle【1-2 pièces par conditionnement】

Extrémité de tige TRUSCO, type lubrifiée, filetage femelle
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
[Features]
· Excellent abrasion and corrosion resistance with superior rigidity
· Lubricant can be supplied to the sliding surface via a grease nipple on the body.

[Applications]
· Various transport machinery parts
· Various manufacturing machinery parts
· FA equipment.
·
Packaging machinery parts·
Textile machinery parts·
Agricultural machinery parts· Robot parts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHS5
PHS6
PHS8
PHS10
PHS12
PHS14
PHS16
PHS18
PHS20
PHS22
PHSL5
PHSL6
PHSL8
PHSL10
PHSL12
PHSL14
PHSL16
PHSL18
PHSL20
PHSL22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis d'assemblage M Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Sens du filetage de connexion Capacité de charge dynamique de base
(kN)
Angle d'inclinaison α admissible
(deg)
Largeur totale
(mm)
Entraxe
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Quantité / Nombre par boîte Code JAN Code de commande Masse / boîte
(g)

23.73 €

16.61 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

[M5] M5×0.805Vis droite3.251318273624989999347579280-758116

23.08 €

16.16 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

[m6] M6×1.006Vis droite4.31320304024989999347586280-759922

25.66 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis droite7.21424364824989999347593280-760247

27.48 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours [M10] M10×1.5010Vis droite101328435724989999347609280-761177

16.26 €

1 Disponible 47 jours [M12] M12×1.7512Vis droite13.41332506614989999347616280-7629100

20.95 €

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[M14] M14×2.0014Vis droite171636577514989999347623280-7637160

24.29 €

1 Disponible 6 jours [M16] M16×2.0016Vis droite21.61542648514989999347630280-7645220

28.23 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis droite261546719414989999347647280-7653320

34.69 €

1 6 jours [M20] M20×1.5020Vis droite31.414507710214989999347654280-7661420

41.44 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis droite3815548411114989999347661280-7670540

22.11 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M5] M5×0.805Vis gauche3.251318273624989999347678277-478016

22.83 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [m6] M6×1.006Vis gauche4.31320304024989999347685277-479822

25.66 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M8] M8 x 1.258Vis gauche7.21424364824989999347692277-480147

27.58 €

2 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours [M10] M10×1.5010Vis gauche101328435724989999347708277-481077

16.26 €

1 Disponible 7 jours [M12] M12×1.7512Vis gauche13.41332506614989999347715277-4828100

20.95 €

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

[M14] M14×2.0014Vis gauche171636577514989999347722277-4836160

24.29 €

1 Disponible 6 jours [M16] M16×2.0016Vis gauche21.61542648514989999347739277-4844220

28.23 €

1 Disponible 6 jours [M18] M18×1.5018Vis gauche261546719414989999347746277-4852320

34.69 €

1 6 jours [M20] M20×1.5020Vis gauche31.414507710214989999347753277-4861420

41.53 €

1 Disponible 6 jours [M22] M22×1.5022Vis gauche3815548411114989999347760277-4879540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Palier à embout Type à roulement d'extrémité de tige Standard Matériau du corps principal Acier
Forme du filetage de connexion Filetage femelle Matériau de la bille Acier à roulements au chrome à haute teneur en carbone Matériau dentelle Alliage de cuivre spécial, résine synthétique à auto-lubrification
Plage de températures de fonctionnement(℃) -50::230 Méthode de lubrification Lubrification

Assistance technique