Écrou hexagonal HARD-LOCK (avec couronne / chrome trivalent)【1-15 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal HARD-LOCK (avec couronne / chrome trivalent)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
● Almost completely eliminates bolt rotation, resulting in near perfect anti-loosening properties
● Firmly fixes male screws in place, even mid-thread
● Reusable
● Protects bolts from bending, and can extend the service life of the fastening
● Optimal for fastening differing materials (wood, plastic, etc.) that may cause vibration

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B7590006
B7590008
B7590010
B7590012
B7590016
B7590020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Dimension (s)
(mm)
Dimension (e)
(mm)
Dimension (m)
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

16.31 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61011.584989999018769356-52544.0

16.31 €

11 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8131510.64989999018776356-52628.9

14.17 €

6.66 €

7 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101719.6134989999018783356-527118.0

16.31 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 121921.915.84989999018790356-528928.0

16.31 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 162427.7194989999018806356-529752.8

16.31 €

1 6 jours 203034.624.54989999018813356-5301106.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier (EN 1.0038 équiv.) Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Prévention des chutes
Traitement de surface (détails) Placage chromé trivalent Détails sur le verrouillage Contre-écrou dur Unité de commande(Paquet) 1

Assistance technique