Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00062736 |
00062737 |
00062738 |
00062739 |
00062740 |
00062741 |
00062742 |
00062743 |
00062744 |
00062745 |
00062746 |
00063241 |
00063242 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 6 jours | Acier | 1 | 15 | 195 | 4962123627365 | 418-4351 | 20 | ||
4.48 € | 1 | 6 jours | Acier | 1 | 15 | 290 | 4962123627372 | 418-4360 | 30 | ||
5.68 € | 1 | 6 jours | Acier | 1 | 15 | 385 | 4962123627389 | 418-4378 | 40 | ||
6.77 € | 1 | 6 jours | Acier | 1 | 15 | 483 | 4962123627396 | 418-4386 | 50 | ||
3.13 € | 1 | 9 jours | Acier | 1 | 20 | 98 | 4962123627402 | 418-4394 | 14 | ||
4.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier | 1 | 20 | 195 | 4962123627419 | 418-4408 | 27 | |
5.52 € | 1 | 6 jours | Acier | 1 | 20 | 290 | 4962123627426 | 418-4416 | 42 | ||
3.70 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 15 | 195 | 4962123627433 | 418-4424 | 20 | ||
5.01 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 15 | 290 | 4962123627440 | 418-4432 | 30 | ||
6.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 15 | 385 | 4962123627457 | 418-4441 | 40 | |
7.63 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 15 | 480 | 4962123627464 | 418-4459 | 50 | ||
8.70 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 22 | 207 | 4962123632413 | 418-4475 | 30 | |
11.92 € | 1 | Disponible | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | 0.8 | 22 | 327 | 4962123632420 | 418-4483 | 48 |
Loading...
Type | Ferrures pour bois | Type ferrures pour bois | Matériel à torsion / pliant | Unité de commande(pièce) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Épaisseur(mm)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles