Corde à piano pour centrage

Corde à piano pour centrage

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· Can also be used as a wire or as coil spring material.
· Made of carbon steel.

[Applications]
· For centering or teaching materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10155892
10155893
10155898
10155899
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de fil
(mm)
Charge utile
(N / kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

22.91 €

1 6 jours 0.7250/404962123558928471-2561301

19.37 €

1 6 jours 0.45100/174962123558935471-2579130

19.27 €

1 6 jours 0.5130/254962123558980471-2587160

21.26 €

1 6 jours 0.6180/304962123558997471-2595230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 100 Matériau Acier à ressort (JIS-SWP-A) Unité de commande(Bobine) 1

Assistance technique