Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6N-PT-8AX6A |
6N-PT-10AX8A |
6N-PT-15AX10A |
6N-PT-20AX15A |
6N-PT-25AX15A |
6N-PT-25AX20A |
6N-PT-32AX20A |
6N-PT-32AX25A |
6N-PT-40AX25A |
6N-PT-40AX32A |
6N-PT-50AX32A |
6N-PT-50AX40A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 228-9911 | 24 | ||
5.23 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | 228-9920 | 46 | ||
7.41 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | 228-9938 | 76 | ||
9.18 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | 228-9946 | 130 | ||
15.27 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 1/2B (15A) | 228-9954 | 172 | ||
15.38 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 3/4B (20A) | 228-9962 | 186 | ||
21.94 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | 228-9971 | 294 | ||
22.14 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | 228-9989 | 320 | ||
28.52 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | 228-9997 | 432 | ||
28.88 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | 229-0006 | 478 | ||
44.18 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | 229-0014 | 720 | ||
44.57 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | 229-0022 | 770 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre différent | Matériau | Acier au carbone |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Type à filetage de connexion M2 | R | Fluide applicable | Eau / Vapeur / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA | Pression de service maximum(MPa) | 12 |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles