Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10101707 |
10101708 |
10101709 |
10101710 |
10101711 |
10101712 |
10101713 |
10101714 |
10101717 |
10101720 |
10101721 |
10101722 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Longueur (mm) (mm) | Type de filetage | Vis nominale (pouce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.03 € 2.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | 285 | Métrique, gros filet | - | 4962123017074 | 351-8051 | 44 | |
7.14 € 2.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 285 | Métrique, gros filet | - | 4962123017081 | 351-8060 | 79 | |
7.40 € 2.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 285 | Métrique, gros filet | - | 4962123017098 | 351-8078 | 128 | |
7.48 € 2.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 285 | Métrique, gros filet | - | 4962123017104 | 351-8086 | 177 | |
5.01 € | 1 | 6 jours | 6 | 1000 | Métrique, gros filet | - | 4962123017111 | 351-8094 | 151 | ||
6.36 € | 1 | 5 jours | 8 | 1000 | Métrique, gros filet | - | 4962123017128 | 351-8108 | 255 | ||
8.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 1000 | Métrique, gros filet | - | 4962123017135 | 351-8116 | 448 | ||
11.98 € | 1 | 5 jours | 12 | 1000 | Métrique, gros filet | - | 4962123017142 | 351-8124 | 617 | ||
7.27 € 2.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 285 | Whitworth, gros filet | [3/8] W3/8 | 4962123017173 | 351-8159 | 116 | |
6.05 € | 1 | 6 jours | - | 1000 | Whitworth, gros filet | [5/16] W5/16 | 4962123017203 | 351-8183 | 244 | ||
6.92 € | 1 | 6 jours | - | 1000 | Whitworth, gros filet | [3/8] W3/8 | 4962123017210 | 351-8191 | 410 | ||
9.21 € 2.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 1000 | Whitworth, gros filet | [1/2] W1/2 | 4962123017227 | 351-8205 | 752 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Placage chromé brillant | Forme du trou de montage | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Forme de base | Filet complet | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur (mm)(mm)
Type de filetage
Vis nominale (pouce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles