Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10101747 |
10101749 |
10101751 |
10101754 |
10101762 |
10101765 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Type de filetage | Vis nominale (pouce) | Longueur (mm) | Côté opposé (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Métrique, gros filet | - | 30 | 10 | 4962123017470 | 351-8213 | 15 | |
2.80 € | 1 | 6 jours | 8 | Métrique, gros filet | - | 50 | 13 | 4962123017494 | 351-8221 | 39 | ||
7.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Métrique, gros filet | - | 60 | 17 | 4962123017517 | 351-8230 | 84 | |
7.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Métrique, gros filet | - | 60 | 19 | 4962123017548 | 351-8248 | 98 | |
6.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Whitworth, gros filet | [3/8] W3/8 | 50 | 14 | 4962123017623 | 351-8281 | 41 | |
4.81 € | 1 | 5 jours | - | Whitworth, gros filet | [1/2] W1/2 | 50 | 19 | 4962123017654 | 351-8302 | 78 |
Loading...
Matériau | Acier | Traitement de surface | Placage chromé brillant | Applications, fonctions | Général |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détails) | Placage chromé brillant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Type de filetage
Vis nominale (pouce)
Longueur(mm)
Côté opposé(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles