Roulements linéaires / acier / à recirculation de billes ouverte / KH

Roulements linéaires / acier / à recirculation de billes ouverte / KH
  • Remise sur volume
[Features]
● Unlimited linear action due to ball circulation.
● As well as allowing the balls to circulate, the slot of the outer ring functions as a lubrication.
● DIN standard part.
● Precision slide parts such as in precision equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH0824
KH1228
KH1428
KH1630
KH2030
KH3050
KH5070
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
JAN Code Order Code Mass
(g)

16.79 €

1 Disponible 6 jours 824154560120820439219-737512

13.26 €

1 6 jours 1228194560120820453219-739118.5

19.64 €

1 6 jours 1428214560120820460219-740520.5

17.01 €

1 6 jours 1630244560120820477219-741327.5

24.82 €

1 6 jours 2030284560120820484219-742132.5

53.39 €

1 6 jours 3050404560120820507219-744895

121.16 €

1 6 jours 5070624560120820521219-7464252

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Straight Matériau du cylindre extérieur Iron Traitement de surface du cylindre extérieur No Surface Treatment
Mouvement Linear Motion Type de lubrification Lubricant Application Le type de circulation de billes Single
Précision Standard Grade Type Standard Longueur Standard
Quantity(piece) 1

Assistance technique