Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HLDP40-B |
HLDP60-B |
HLDP80-B |
HLDP100-B |
HLDP140-B |
HLDP150-B |
HLDP160-B |
HLDP190-B |
HLDP200-B |
HLDP220-B |
HLDP270-B |
HLDP280-B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | L (mm) | t (mm) | d (mm) | Diamètre de vis applicable | Numéro de chaque sac (pièce) | Code de commande | Masse (g / sachet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 5.6 | 15 | 0.8 | 4 | M4 | 100 | 366-1008 | 30 | ||
13.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 7.6 | 15 | 0.8 | 6 | M6 | 100 | 366-1091 | 40 | ||
15.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 10 | 15 | 1 | 8 | M8 | 100 | 366-1130 | 60 | ||
18.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 12 | 20 | 1 | 10 | M10 | 100 | 366-0656 | 80 | ||
21.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 16.4 | 20 | 1.2 | 14 | M14 | 100 | 366-0737 | 180 | ||
21.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 17.4 | 20 | 1.2 | 15 | M15 | 100 | 366-0753 | 180 | ||
21.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 18.4 | 20 | 1.2 | 16 | M16 | 100 | 366-0770 | 230 | ||
14.50 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 22 | 25 | 1.5 | 19 | - | 50 | 366-0800 | 185 | ||
14.50 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 23 | 25 | 1.5 | 20 | M20 | 50 | 366-0818 | 200 | ||
17.34 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 25 | 25 | 1.5 | 22 | M22 | 50 | 366-0842 | 220 | ||
21.00 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 30 | 30 | 1.5 | 27 | M27 | 30 | 366-0907 | 195 | ||
21.57 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 31 | 30 | 1.5 | 28 | - | 30 | 366-0915 | 210 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
---|
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
L(mm)
t(mm)
d(mm)
Diamètre de vis applicable
Numéro de chaque sac(pièce)
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles