Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-TS-10S-15A |
B-TS-10S-20A |
B-TS-10S-25A |
B-TS-10S-32A |
B-TS-10S-40A |
B-TS-10S-50A |
B-TS-10S-65A |
B-TS-10S-80A |
B-TS-10S-100A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal | Diamètre extérieur D (mm) | C (mm) | M (mm) | T (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.96 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 21.7 | 25.4 | 25.4 | 2.1 | 4549123015899 | 444-5732 | 0.066 | ||
22.74 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 27.2 | 28.6 | 28.6 | 2.1 | 4549123015905 | 444-5741 | 0.094 | ||
16.30 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 34 | 38.1 | 38.1 | 2.8 | 4549123015912 | 444-5759 | 0.21 | ||
17.56 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B(32A) | 42.7 | 47.6 | 47.6 | 2.8 | 4549123015929 | 444-5767 | 0.335 | ||
27.48 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B(40A) | 48.6 | 57.2 | 57.2 | 2.8 | 4549123015936 | 444-5775 | 0.466 | ||
30.39 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 60.5 | 63.5 | 63.5 | 2.8 | 4549123015943 | 444-5783 | 0.638 | ||
47.93 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | 76.3 | 76.2 | 76.2 | 3 | 4549123015950 | 444-5791 | 1.03 | ||
65.75 € | 1 | 6 jours | 3B (80A) | 89.1 | 85.7 | 85.7 | 3 | 4549123015967 | 444-5805 | 1.35 | ||
115.06 € | 1 | 6 jours | 4B (100A) | 114.3 | 104.8 | 104.8 | 3 | 4549123015974 | 444-5724 | 2.12 |
Loading...
Type | Type à soudage en bout | Forme du raccord | Raccord en T | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 (l) équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal
Diamètre extérieur D(mm)
C(mm)
M(mm)
T(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles