• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude à 90° (long) pour raccord à souder en bout FLOBAL

Coude à 90° (long) pour raccord à souder en bout FLOBAL

[Features]
• Different types are available, manufactured by cold bending, hydraulic forming, panel drawing, etc., each of which can be butt-welded onto a stainless steel pipe to be joined permanently with the pipe.

[Application]
• Piping in gas plants, oil refineries, petrochemical applications, power plants, and ship building.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-90EL-10S-15A
B-90EL-10S-20A
B-90EL-10S-25A
B-90EL-10S-32A
B-90EL-10S-40A
B-90EL-10S-50A
B-90EL-10S-65A
B-90EL-10S-80A
B-90EL-10S-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. nominal Diamètre extérieur D
(mm)
F
(mm)
T
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

8.49 €

6 jours 1/2B (15A)21.738.12.14549123015646444-53840.061

8.55 €

6 jours 3/4B (20A)27.238.12.14549123015653444-53920.078

8.86 €

6 jours 1B (25A)3438.12.84549123015660444-54060.128

10.16 €

6 jours 1 1/4B(32A)42.747.62.84549123015677444-54140.206

11.37 €

6 jours 1 1/2B(40A)48.657.22.84549123015684444-54220.283

15.85 €

6 jours 2B (50A)60.576.22.84549123015691444-54310.478

22.99 €

6 jours 2 1/2B (65A)76.395.334549123015707444-54490.812

30.28 €

6 jours 3B (80A)89.1114.334549123015714444-54571.14

48.45 €

6 jours 4B (100A)114.3152.434549123015721444-53761.97

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à soudage en bout Forme du raccord Coude Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 (l) équiv.)
Traitement de surface NA Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique