• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Kentite

Kentite

Features
· High recoverability, and no jutting joint board.
· Environmentally friendly product in accordance with green purchasing laws, designated procurement items excluding stolen goods.
· Lightweight and easy to cut.

Applications
· For concrete pavement / structure joints.
· For foundation of machine installation.
· For waterproofing substrate material. (Sound proofing / anti-moisture)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KT10
KT20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur
(mm)
Code de commande Masse
(kg)

42.98 €

6 jours 10483-55653.7

83.09 €

7 jours 20483-55737.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau de construction auxiliaire Type de matériau de construction auxiliaire Remplissage de joint Longueur × largeur(mm) 1000×1000
Matériau Fibres bitumineuses (fibres de copeaux de bois + asphalte modifié spécial) Forme Forme de plaque Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique