• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Plaqué en bois

Plaqué en bois

Features
· Little color fading, preserving beautiful appearance for years.
· With permeability, and breathability can be used with seedlings.
· Lightweight and easy application.
· Recycled PET fiber is used for environmentally friendly product.

Applications
· For roads and for planned home building plots to prevent weeds.
· For improving appearance of parks and gardens, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSG1
WSM1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(m)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

285.80 €

5 jours 1000.44939436142052483-57357

168.02 €

Devis 204.0-483-574310

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Matériau de construction auxiliaire Type de matériau de construction auxiliaire Plaque pour génie civil Largeur(mm) 1000
Matériau Fibres PET recyclées Couleur Vert Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • Goupille pour plaqué en bois
    Goupille pour plaqué en bois

    AOICHEMICAL

    Prix standard 3.70 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Scellant Kiss W
    Scellant Kiss W

    AOICHEMICAL

    Prix standard 73.80 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Cure Mat CC
    Cure Mat CC

    AOICHEMICAL

    Prix standard 105.30 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

  • Boneltite
    Boneltite

    AOICHEMICAL

    Prix standard 25.70 €

    Nombre de jours d'expédition: 6 jours

  • Tringle de fixation
    Tringle de fixation

    TAKIRON

    Prix standard 55.52 €

    Nombre de jours d'expédition: 4 jours

  • Pro Patch
    Pro Patch

    AOICHEMICAL

    Prix standard 163.69 €

    Nombre de jours d'expédition: 5 jours

Assistance technique