Raccord union évasé

Raccord union évasé
  • Remise sur volume
[Features]
· Compatible with refrigerants (R410A, R407C, R134a, R404A, R507A, R22, R32)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FN-2B
FN-3B
FN-4B
FN-5B
FN-6B
FUN-2B
FUN-3B
FUN-4B
FUN-5B
FUN-6B
UN-2B
UN-3B
UN-4B
UN-5B
UN-6B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Matériau Type de tuyau applicable Fluide applicable Type de connexion Forme de connexion Type à raccord Type de taille de tube applicable Nominal B 1 Matériau du tuyau applicable D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Traitement de surface Types de composants associés Nominal B (pièces associées) D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)
Classification Code JAN Code de commande Masse
(g)

3.48 €

1 Disponible 6 jours Composants associés-----------Écrou1/46.35-4518301057273761-331820

5.16 €

1 6 jours Composants associés-----------Écrou3/89.52-4518301057303761-332640

5.07 €

1 Disponible 6 jours Composants associés-----------Écrou1/212.70-4518301057334761-333470

8.19 €

1 6 jours Composants associés-----------Écrou5/815.88-4518301057365761-334290

14.01 €

1 6 jours Composants associés-----------Écrou3/419.05-4518301057396761-3351150

9.71 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant1/4Cuivre6.35NA---Raccord union évasé·avec écrou4518301057426761-342360

11.02 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant3/8Cuivre9.52NA---Raccord union évasé·avec écrou4518301057457761-3431120

18.74 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant1/2Cuivre12.70NA---Raccord union évasé·avec écrou4518301057488761-3440204

24.32 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant5/8Cuivre15.88NA---Raccord union évasé·avec écrou4518301057518761-3458276

39.71 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant3/4Cuivre19.05NA---Raccord union évasé·avec écrou4518301057549761-3466480

4.82 €

1 Disponible 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant1/4Cuivre6.35NA---Raccord union évasé4518301057860761-584122

7.11 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant3/8Cuivre9.52NA---Raccord union évasé4518301057877761-585048

7.60 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant1/2Cuivre12.70NA---Raccord union évasé4518301057884761-586874

10.68 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant5/8Cuivre15.88NA---Raccord union évasé4518301057891761-5876108

18.83 €

1 6 jours RaccordLaitonTuyau en cuivre (pour réfrigérant)RéfrigérantTuyau⇔Tuyau, diamètres identiques, type à brancherTuyau droit⇔vis (raccord union / douille / réducteur, etc.)Raccords évasésTaille pour tuyau en cuivre pour application de réfrigérant3/4Cuivre19.05NA---Raccord union évasé4518301057907761-5884190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre contenu dans un paquet(pièce) 1

Assistance technique