• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à simple contact sans pression pour débits importants (pas de fonction de suppression de la pression résiduelle)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MVS-2M
MVS-3M
MVS-4M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille de vis Code JAN Code de commande Masse
(g)

25.45 €

4 jours -5~60nul~2R1/44537327011786158-3506208

25.48 €

4 jours -5~60nul~2R3/84537327011762158-3514212

25.53 €

4 jours -5~60nul~2R1/24537327011779158-3522220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps Laiton + Acier + Nickelé Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique