Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
304S6A |
304S8A |
304S10A |
304S15A |
304S20A |
304S25A |
304S32A |
304S40A |
304S50A |
304S65A |
304S80A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | L (mm) | D (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 20 | 14.0 | 4560128122504 | 175-5633 | 14 | ||
3.28 € | 1 | 18 jours | 1/4B (8A) | 24 | 16.7 | 4560128122511 | 175-5641 | 19 | ||
6.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3/8B (10A) | 25 | 20.21 | 4560128122528 | 175-5650 | 24 | |
3.70 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 32 | 24.61 | 4560128122535 | 175-5668 | 42 | ||
4.93 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 35 | 30.41 | 4560128122542 | 175-5676 | 61 | ||
10.55 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 41 | 37.71 | 4560128122559 | 175-5684 | 101 | ||
11.34 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 45 | 46.61 | 4560128122566 | 175-5692 | 147 | ||
13.45 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 45 | 52.8 | 4560128122573 | 175-5706 | 176 | ||
20.57 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 54 | 65.0 | 4560128122580 | 175-5714 | 296 | ||
38.38 € | 1 | 8 jours | 2 1/2B (65A) | 65 | 82.0 | 4560128122597 | 175-5722 | 467 | ||
50.33 € | 1 | 8 jours | 3B (80A) | 71 | 95.0 | 4560128122603 | 175-5731 | 625 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Fluide applicable | Eau / Gaz / Huile |
Traitement de surface | NA | Garniture intérieure en résine | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal M1
L(mm)
D(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles