Embouts longs doubles (acier inoxydable)

Embouts longs doubles (acier inoxydable)
  • En promotion
  • Remise sur volume
● For water, oil, and gas.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
304NL6AX50L
304NL6AX75L
304NL6AX100L
304NL6AX125L
304NL6AX150L
304NL6AX200L
304NL8AX50L
304NL8AX75L
304NL8AX100L
304NL8AX125L
304NL8AX150L
304NL8AX200L
304NL10AX50L
304NL10AX75L
304NL10AX100L
304NL10AX125L
304NL10AX150L
304NL10AX200L
304NL15AX50L
304NL15AX75L
304NL15AX100L
304NL15AX125L
304NL15AX150L
304NL15AX200L
304NL20AX50L
304NL20AX75L
304NL20AX100L
304NL20AX125L
304NL20AX150L
304NL20AX200L
304NL25AX50L
304NL25AX75L
304NL25AX100L
304NL25AX125L
304NL25AX150L
304NL25AX200L
304NL32AX75L
304NL32AX100L
304NL32AX125L
304NL32AX150L
304NL32AX200L
304NL40AX75L
304NL40AX150L
304NL40AX200L
304NL40X100L
304NL40X125L
304NL50AX75L
304NL50AX100L
304NL50AX125L
304NL50AX150L
304NL50AX200L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 L
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

4.81 €

1 Disponible 12 jours 1/8B (6A)504560128123631175-374617

5.91 €

1 8 jours 1/8B (6A)754560128123648175-375427

4.78 €

1 8 jours 1/8B (6A)1004560128123655175-376297

6.04 €

1 8 jours 1/8B (6A)1254560128123662175-400948

8.01 €

1 8 jours 1/8B (6A)1504560128123679175-401758

8.95 €

1 8 jours 1/8B (6A)2004560128123686175-402580

4.52 €

1 8 jours 1/4B (8A)504560128123709175-377123

5.78 €

1 8 jours 1/4B (8A)754560128123716175-378938

6.40 €

1 8 jours 1/4B (8A)1004560128123723175-379752

6.39 €

1 19 jours 1/4B (8A)1254560128123730175-403374

6.63 €

1 5 jours 1/4B (8A)1504560128123747175-404182

8.47 €

1 8 jours 1/4B (8A)2004560128123754175-4050113

4.65 €

1 9 jours 3/8B (10A)504560128123778175-380129

5.57 €

1 8 jours 3/8B (10A)754560128123785175-381949

5.03 €

1 8 jours 3/8B (10A)1004560128123792175-382769

7.31 €

1 8 jours 3/8B (10A)1254560128123808175-406892

6.82 €

1 8 jours 3/8B (10A)1504560128123815175-4076107

8.71 €

1 8 jours 3/8B (10A)2004560128123822175-4084145

5.73 €

1 14 jours 1/2B (15A)504560128123839175-383543

5.94 €

1 8 jours 1/2B (15A)754560128123853175-384373

6.48 €

1 5 jours 1/2B (15A)1004560128123860175-3851103

8.64 €

1 8 jours 1/2B (15A)1254560128123877175-4092132

10.14 €

1 8 jours 1/2B (15A)1504560128123884175-4106164

8.45 €

3.80 €

1 Jour même

Stock

1/2B (15A)2004560128123891175-4114223

6.06 €

1 8 jours 3/4B (20A)504560128123907175-386051

7.37 €

1 8 jours 3/4B (20A)754560128123938175-387891

8.69 €

1 8 jours 3/4B (20A)1004560128123945175-3886129

9.45 €

1 8 jours 3/4B (20A)1254560128123952175-4122165

11.30 €

1 8 jours 3/4B (20A)1504560128123969175-4131208

14.04 €

1 5 jours 3/4B (20A)2004560128123976175-4149284

5.73 €

1 8 jours 1B (25A)504560128123983175-389474

8.38 €

1 8 jours 1B (25A)754560128124003175-3908132

9.71 €

1 8 jours 1B (25A)1004560128124010175-3916183

12.26 €

1 8 jours 1B (25A)1254560128124027175-4157249

12.34 €

1 9 jours 1B (25A)1504560128124034175-4165300

18.46 €

1 8 jours 1B (25A)2004560128124041175-4173410

10.33 €

1 9 jours 1 1/4B (32A)754560128124058175-3924198

14.95 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1004560128124065175-3932274

19.11 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1254560128124072175-4181356

22.92 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1504560128124089175-4190449

30.50 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)2004560128124096175-4203610

14.04 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)754560128124102175-3941219

26.35 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)1504560128124140175-4220505

34.42 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)2004560128124157175-4238695

15.42 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1004560128124126175-3959314

19.33 €

1 9 jours 1 1/2B (40A)1254560128124133175-4211400

17.54 €

1 8 jours 2B (50A)754560128124164175-3967273

21.91 €

1 8 jours 2B (50A)1004560128124171175-3975373

28.09 €

1 8 jours 2B (50A)1254560128124188175-4246514

33.63 €

1 8 jours 2B (50A)1504560128124195175-4254626

42.48 €

1 8 jours 2B (50A)2004560128124201175-4262787

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Type à filetage de connexion M1 R Fluide applicable Eau / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Garniture intérieure en résine NA Quantité(pièce) 1

Assistance technique