Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D-KN-8 |
D-KN-10 |
D-KN-12 |
D-KN-16 |
D-KN-20 |
D-KN-22 |
D-KN-24 |
SUSKN-5 |
SUSKN-6 |
SUSKN-8 |
SUSKN-10 |
SUSKN-12 |
SUSKN-16 |
SUSKN-20 |
SUSKN-22 |
SUSKN-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Traitement de surface (détails) | Dimension S (mm) | Dimension L (mm) | Dimension E (mm) | Pièces / Boîte (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.05 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 13 | 7.3 | 15 | 500 | 4580473404384 | 473-3525 | 2.6 | ||
125.88 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404391 | 473-3461 | 2.4 | ||
179.02 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404407 | 473-3479 | 3.1 | ||
149.35 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404414 | 473-3487 | 2.6 | ||
145.91 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404421 | 473-3495 | 2.5 | ||
156.69 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 22 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404438 | 473-3509 | 2.3 | ||
133.54 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | Acier | Zingage | Zingage fondu | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404445 | 473-3517 | 2.8 | ||
486.83 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 5 | Acier inoxydable | Zingage | NA | 8 | 4.5 | 9.2 | 1000 | 4580473404285 | 473-4904 | 1.5 | ||
491.23 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 6 | Acier inoxydable | NA | NA | 10 | 5.3 | 11.5 | 1000 | 4580473404292 | 473-4912 | 2.3 | ||
294.22 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 8 | Acier inoxydable | NA | NA | 13 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404308 | 473-4921 | 1.6 | ||
369.80 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | NA | NA | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404315 | 473-4840 | 2.4 | ||
373.05 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 12 | Acier inoxydable | NA | NA | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404322 | 473-4858 | 3.1 | ||
302.29 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 16 | Acier inoxydable | NA | NA | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404339 | 473-4866 | 2.6 | ||
317.81 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 20 | Acier inoxydable | NA | NA | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404346 | 473-4874 | 2.5 | ||
377.94 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 22 | Acier inoxydable | NA | NA | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404353 | 473-4882 | 2.3 | ||
418.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 24 | Acier inoxydable | NA | NA | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404360 | 473-4891 | 2.8 |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Unité de vente | Boîte / paquet |
---|---|---|---|---|---|
Type à écrou hexagonal | Type A | Détails sur le verrouillage | Écrou à friction |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Traitement de surface (détails)
Dimension S(mm)
Dimension L(mm)
Dimension E(mm)
Pièces / Boîte(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles