Suspension de châssis pour suspension de porte pour "Niko" (rouleau simple) (pour suspensions de chariot)

Suspension de châssis pour suspension de porte pour "Niko" (rouleau simple) (pour suspensions de chariot)
[Features]
● The use of large bearings ensures smooth and stable movement of the sash hanger with only minimal force applied.

[Applications]
● A sash hanger (single roller type) for trolley hangers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21HE-2WH-TR
25HE-2WH-TR
26HE-2WH-TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Résistance à la charge
(kg / pièce)
Rail applicable
(numéro)
Code de commande Masse
(kg)

20.45 €

1 9 jours 521771-03300.08

92.97 €

1 9 jours 5025771-13360.7

146.51 €

1 6 jours 10026771-17271.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Galet de porte et grue Matériau Acier (galvanisé) Norme européenne Adapté pour EN1527
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique