Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPTS-01 |
VPTS-02 |
VPTS-03 |
VPTS-04 |
VPTS-06 |
VPTS-08 |
VPTS-10 |
VPTS-12 |
VPTS-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | L (mm) | D (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.24 € | 1 | 6 jours | 1/8B (6A) | 23 | 15 | 4549123024334 | 734-1555 | 22 | ||
9.38 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 29 | 19 | 4549123024372 | 734-1563 | 40 | ||
9.41 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 30 | 22 | 4549123024419 | 734-1571 | 46 | ||
15.06 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 38 | 27 | 4549123024457 | 734-1580 | 83 | ||
19.50 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 40 | 33 | 4549123024488 | 734-1598 | 120 | ||
21.97 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 45 | 40 | 4549123024518 | 734-1601 | 176 | ||
37.15 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 51 | 49 | 4549123024549 | 734-1610 | 252 | ||
46.03 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 54 | 55.5 | 4549123024570 | 734-1628 | 318 | ||
58.33 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 64 | 68 | 4549123024600 | 734-1636 | 538 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Normes applicables | Conforme JIS B0203 | Conditions de pression de service max. | Vapeur, air, gaz, huile à 300°C max., 1.0MPa / eau statique à 120°C max., 2.0MPa |
Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
L(mm)
D(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles