Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V6S-02 |
V6S-03 |
V6S-04 |
V6S-06 |
V6S-08 |
V6S-10 |
V6S-12 |
V6S-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal M1 | L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 1 | 6 jours | 1/4B (8A) | 25 | 4549123024624 | 733-9488 | 38 | ||
9.26 € | 1 | 6 jours | 3/8B (10A) | 27 | 4549123024662 | 733-9496 | 50 | ||
13.77 € | 1 | 6 jours | 1/2B (15A) | 33 | 4549123024709 | 733-9500 | 103 | ||
20.87 € | 1 | 6 jours | 3/4B (20A) | 38 | 4549123024730 | 733-9518 | 155 | ||
30.44 € | 1 | 6 jours | 1B (25A) | 44 | 4549123024761 | 733-9526 | 310 | ||
42.19 € | 1 | 6 jours | 1 1/4B (32A) | 49 | 4549123024792 | 733-9534 | 403 | ||
65.62 € | 1 | 6 jours | 1 1/2B (40A) | 53 | 4549123024822 | 733-9542 | 651 | ||
78.17 € | 1 | 6 jours | 2B (50A) | 59 | 4549123024846 | 733-9551 | 810 |
Loading...
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Douille |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. | Type à filetage de connexion M1 | Rc | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Fluide applicable | Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA | Divisions de pression de fonctionnement max. | 1.0Mpa ou moins |
Garniture intérieure en résine | NA | Normes applicables | Conforme JIS B0203 | Conditions de pression de service max. | Vapeur, air, gaz, huile à 300°C max., 1.0MPa / eau statique à 120°C max., 2.0MPa |
Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal M1
L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles